Industrial Generators

Rehlko power generators are built to power any application including hospitals, manufacturing facilities, data centers, airports and more. And with our trusted line of KD Series generators, we offer massive power options up to 4 MW.

Power (kVA)

Range

J20UM

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 20

Prime (kVA): 18.2

J22

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 22

Prime (kVA): 20

J30UM

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 28

Prime (kVA): 25.5

J33

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 33

Prime (kVA): 30

J40UM

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 39

Prime (kVA): 35.5

J44

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 44

Prime (kVA): 40

J60UM

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 60

Prime (kVA): 55

J66C3

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 66

Prime (kVA): 60

J66

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 66

Prime (kVA): 60

J60U

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 75

Prime (kVA): 68

J88

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 88

Prime (kVA): 80

J80U

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 100

Prime (kVA): 91

J110

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 110

Prime (kVA): 100

J110C3

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 110

Prime (kVA): 100

J100U

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 125

Prime (kVA): 114

J130

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 130

Prime (kVA): 118

J120U

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 148

Prime (kVA): 135

J165C3

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 164

Prime (kVA): 149

J165

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 165

Prime (kVA): 150

J150U

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 186

Prime (kVA): 169

J200

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 200

Prime (kVA): 182

J175U

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 219

Prime (kVA): 199

J220C3

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 220

Prime (kVA): 200

J220

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 220

Prime (kVA): 200

J250

Frequency: 50 Hz

Standby (kVA):​ 250

Prime (kVA): 227

J210U

Frequency: 60 Hz

Standby (kVA):​ 263

Prime (kVA): 239